- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS325A
带系统接口的温度电缆传感器
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
带系统接口的温度电缆传感器
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
- 精确测量容器、水槽和管道中的温度
- 适合在危险区域的应用
- 通过夹紧装置或保护管的轻松过程适用
- 整体温度测量范围内精准度高
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | Ø 5 mm |
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, B级; 工作电流最大的值10 mA) |
介质 | 液体和气体介质 |
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
绝缘等级 [V] | 2500; (传感器外壳和内部之间的绝缘) |
---|---|
防护等级 | III |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
注释测量范围 |
|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 4 / 10; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
---|---|
|
|
MTTF [年] | 19025.9 |
机械技术数据
重量 [g] | 88.6 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 5 / L = 40 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | Ø 5 mm |
探杆直径 [mm] | 5 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 3 m, 硅树脂, 屏蔽 |
---|