- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TS9289
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | Ø 6 mm |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
最小的插入深度 [mm] | 15 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 3 / 10; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 11415.5 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 95.45 |
---|---|
外壳 | 传感器 |
尺寸 [mm] | Ø 6 / L = 45 |
原材料 | 特种钢 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
系统接口 | Ø 6 mm |
探杆直径 [mm] | 6 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2.5 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |