- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 螺栓式及旋入式传感器
- TSM401
旋入式传感器的温度电缆传感器
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
旋入式传感器的温度电缆传感器
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
- 夹钳式解决方案可减少安装成本和工作量
- 卫生设计,具有适用于清洁过程的合适防护等级
- 响应快、测量精度高,可清晰总览过程
- 完美的过程监测确保透明度
产品特征
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
系统接口 | 旋入式传感器 DN25 ( Ø 25...30 mm) |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
安装 | 用于固定件的接触传感器; 夹钳式解决方案 |
电气数据
防护等级 | III |
---|
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
精确度 [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (环境温度对精度的影响: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (移动水的参考值 : (> 0,4 m/s)) |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 69K |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 174 |
---|---|
外壳 | 表面温度探头 |
尺寸 [mm] | 73 x 79 x 45 |
原材料 | 安装夹子: 不锈钢(1.4404 / 316L); 外壳: PPSU; 密封圈: FKM |
系统接口 | 旋入式传感器 DN25 ( Ø 25...30 mm) |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|