- 产品分类
- 传感器
- 温度传感器
- 带显示屏的模拟红外线温度传感器
- TW2101
红外线温度传感器
TW2101
TW-100KLBM30-KFDKG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
通信接口 | IO-Link |
应用
应用 | 回火温度; 玻璃熔化; 石墨; 陶瓷; 金属; 锻造; 烧结; 热处理; 压延 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (50 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
测试输入 | 第3类(符合IEC 61131-2标准) |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
波长范围 [µm] | 1...1.7 |
---|
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
开关量输出分辨率 [K] | 1 |
---|---|
模拟量输出分辨率 [K] | 0.2; (已设定量程的+ 0.03 %) |
显示分辨率 [K] | 1 |
精度/偏差
精确度 [K] | < ± 0,5 %; (测量值最小 4 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
重复精度 [K] | 1 |
反应时间
反应时间 [ms] | 2; (T > 600 °C) |
---|
软件/编程
开关点调整 | 编程按钮 |
---|---|
参数设定 | 模拟范围; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; Peakhold; 发射; 模拟功能 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 16 | ||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.6 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...65 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...80 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 70.6 |
机械技术数据
重量 [g] | 509 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 239.5 | |
螺纹代号 | M30 x 1.5 | |
原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4305/303); 聚酯 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
图表
|
|
---|