超声波传感器
UGT508
UGB01200O2OG/US
超声波传感器
UGT508
UGB01200O2OG/US
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 精准的线性电压输出
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
产品特征
感应距离 [mm] | 80...1200; (目标物体: 200 x 200 mm) |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
转换频率 [kHz] | 200 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
同步输入 | 否 |
---|---|
多路输入 | 否 |
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
模拟输出数量 | 1 |
模拟电压输出 [V] | 0...10 |
负载电阻最小值 [Ω] | 3000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 80...1200; (目标物体: 200 x 200 mm) |
---|---|
盲区 [mm] | 80 |
圆柱形孔径角 [°] | 14; (±2) |
90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差
温度补偿 | 有 |
---|---|
迟滞 [%] | < 1 |
开关点偏移 [%] | -2.5...2.5 |
模拟输出的线性误差 [%] | < 1 |
分辨率 [mm] | 2 |
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 211 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 79 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|