• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 超声波传感器
  4. 所有超声波传感器
  5. UGT517

超声波传感器

UGT517

UGA01600F2KG/US

超声波传感器

UGT517

UGA01600F2KG/US

  • 极大的检测范围
  • 通过按钮对检测范围进行直观设定
  • 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
  • 带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
  • 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
感应距离 [mm] 150...1600; (目标物体: 200 x 200 mm)
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 97.5
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA] 55
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] < 0.3
转换频率 [kHz] 230
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号
电气设计 NPN
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 3
模拟输出数量 1
模拟电压输出 [V] 0...10
负载电阻最小值 [Ω] 3000
短路保护
过载保护
模拟量输出分辨率 < 3 mm
监控范围
感应距离 [mm] 150...1600; (目标物体: 200 x 200 mm)
盲区 [mm] 150
圆柱形孔径角 [°] 15; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] ± 4
精度/偏差
温度补偿
迟滞 [%] < 2
开关点偏移 [%] -2...2
模拟输出的线性误差 [%] <2
重复精度 1 %
注释 预热时间20分钟后达到指示值。
反应时间
反应时间 [ms] < 300; (模拟量输出)
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
存储温度 [°C] -30...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级A
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF [年] 125
UL认证
Ta -20...70 °C
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 101.5
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 97.5
螺纹代号 M18 x 1
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩 [Nm] 50
显示器/操作件
显示
开关状态 2 x LED, 黄色
回声 1 x LED, 绿色
Teach示教功能
附件
供货范围
固定螺母: 2, 特种钢
注释
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
图表
1: 距离
2: 监控范围
3: 开启/关闭图
4: 目标物体 200 x 200 mm
5: 目标50%在检测区域
6: 开关点