超声波传感器
UGT580
UGQ00300E1KG/US
超声波传感器
UGT580
UGQ00300E1KG/US
- 耐用的矩形金属外壳,侧面带有 M18 螺纹
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
- 通过按钮对检测范围进行直观设定
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) |
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
尺寸 [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
转换频率 [kHz] | 300 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 8 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) |
---|---|
盲区 [mm] | 40 |
圆柱形孔径角 [°] | 15; (±2) |
检测范围滞后 [mm] | < 1 |
90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差
温度补偿 | 有 |
---|---|
迟滞 [%] | < 1 |
开关点偏移 [%] | -5...5 |
模拟输出的线性误差 [%] | ≤ 1 |
重复精度 | 1 % |
分辨率 [mm] | 2 |
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 |
反应时间
反应时间 [ms] | < 450; (模拟量输出) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 191 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 97 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
尺寸 [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|