• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 超声波传感器
  4. 所有超声波传感器
  5. UIT509

超声波传感器

UIT509

UIA03500HOKG/US

超声波传感器

UIT509

UIA03500HOKG/US

  • 极大的检测范围
  • 通过按钮对检测范围进行直观设定
  • 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
感应距离 [mm] 250...3500; (目标物体: 200 x 200 mm)
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 103
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 30
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] < 0.3
转换频率 [kHz] 112
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2
输出
输出数量 2
电气设计 NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 250...3500; (目标物体: 200 x 200 mm)
盲区 [mm] 250
圆柱形孔径角 [°] 12; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] ± 4
精度/偏差
温度补偿
迟滞 [%] < 3
开关点偏移 [%] -5...5
重复精度 1 %
分辨率 [mm] 3
注释 预热时间20分钟后达到指示值。
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
存储温度 [°C] -30...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级A
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF [年] 120
UL认证
Ta -20...70 °C
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 223.5
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 103
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩 [Nm] 100
显示器/操作件
显示
开关状态 2 x LED, 黄色
回声 1 x LED, 绿色
Teach示教功能
附件
供货范围
固定螺母: 2, 特种钢
注释
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
图表
1 距离
2 标准音锥
3 中等音锥
4 窄音锥