- 产品分类
- UR0007
电气数据
工作频率 [MHz] | 840...960 |
---|---|
芯片类型 | Impinj Monza 4QT |
块大小 [Byte] | 64 |
唯一识别号 (UID) [Byte] | 12 |
电子产品代码(EPC) | 12 Byte |
RFID标准 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 151.046 |
---|---|
尺寸 [mm] | 47.5 x 51.5 x 10 |
注释
包装单位 | 5 件 |
---|