- 产品分类
- 安全技术
- AS-Interface 安全产品
- 安全绳紧急停止开关
- ZB0075
安全绳紧急停止开关
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
安全绳紧急停止开关
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
电气数据
工作电压 [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 500 |
输出
电气设计 | 回弹式触点; 最大开关电压: 240 V; 开关容量: 720 VA; 热电流: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
输出功能 |
|
||||
最小的负载电流 [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
继电器接口容量 | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性负载) | ||||
短路保护 | 否 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 3118.5 | ||
---|---|---|---|
原材料 | 开关触点: 镀银; 外壳: 不锈钢(1.4401/316) | ||
使用寿命方面的信息 |
|
||
安装方向 | 任何 | ||
拉绳长度 | 125 m; (旁侧) | ||
激活力 [N] | < 125; (张力: 130 N) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 10 A; 快速熔断 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² |
---|