- 产品分类
- ZH4118
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 屏蔽的电缆 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 1.5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -30...80 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -5...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 551 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 12 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: TPU; 锁定: 锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.4 Nm |
---|