- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 冷却水控制板
- ZZ0262
产品特征
系统接口 | M22 x 1,5 |
---|
系统接口 | M22 x 1,5 |
---|
测量范围 [l/min] | 0.1...25 |
---|
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 工业应用/工厂自动化; 冷却水控制 | ||||||
安装 | 通过适配器连接管道; 软管连接 | ||||||
测量参数 | 流量; 温度; 压力; 累加器 | ||||||
控制 | 手动 | ||||||
介质 | 导电液体; 水为基本的介质; 乙二醇溶液 | ||||||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||||||
抗压强度 [bar] | 10 | ||||||
组件 |
|
输出
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲输出; IO-Link(可配置) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
测量/设定范围
测量范围 [bar] | 0...10 |
---|
测量范围 [l/min] | 0.1...25 |
---|
测量范围 [°C] | -20...80 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67; (传感器) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 3858 |
---|---|
安装方式 | 安装支架 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; 炮铜 (2.1096.01) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡胶; PVDF |
系统接口 | M22 x 1,5 |
---|
系统接口 | M22 x 1,5 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: 3 x M12; 触头: 镀金的 |