利用智能流量传感器进行高效的压缩空气监测

您对压缩空气系统进行监测吗?探索节省大量能源的简便方法!
您确定您工厂的压缩空气没有耗尽吗?
企业的竞争力与其工厂和系统的能效直接相关。压缩空气的生产和分配是能源成本的第二大来源。高效的泄漏监测和泄漏定位对于能源监测而言不可或缺,并可带来降低电力成本、可持续生产以及获得政策补贴资格等优势。另外,节省的能源还可通过降低生产成本建立竞争优势。
压缩空气并不是免费的
每年,由于未检测到接头、连接点或异常组件的泄漏都会造成极高的成本。压缩空气生产的耗电量可能占到工厂耗电量的30%以上。想要知道这一数据的实际意义吗?只需进行少量的投资并利用政府资助,就可轻松实现长期节能并对工厂进行基于状态的维护。欢迎与我们的专家探讨适合您生产的正确解决方案。致电联系我们:
探索ifm高效压缩空气监测的优势。在数字化机器大厅,我们的专家积极探讨了以下主题:
- 终端设备上的详细消耗量测量——从硬件到软件(0:00-19:17)
- 分支管路上的压缩空气监测——简化成本和泄漏的原因分析(19:17-31:50)
- 记录关键的能源数据和压缩机效率计算(31:51-35:59)
为什么进行压缩空气监测?
可持续发展 提高能效并改善生态平衡 防止对贵重的机器供应过多/不足 |
节省成本 在排放价格上涨时降低能耗 节税并获得政策补贴 |
认证 符合DIN EN ISO 50001标准的能源管理系统的基础 |
ifm流量传感器的潜力
- 模块化概念:从主线路通过支线到终端机器
- 系统解决方案:一站式提供从传感器到控制系统再到云服务
- 一个设备提供四个过程值:累计流量、瞬时流量、压力和温度
- 投资回报:节省能源和维护成本、节税、获得资助
一个设备提供四个过程值:IO-Link带来无尽优势
ifm的SD流量传感器可精确提供高效利用压缩空气和工业气体所需的所有过程信息。无论是流量测量、压力测量、温度监测还是累计流量测量,都只需一根电缆和一个传感器即可监测过程数据。不再会有因电气转换损耗导致的精度损失,并且可以随时查看传感器的状态,甚至是在移动时通过无线方式查看。带IO-Link接口的SD传感器可以为您带来无尽的优势。
实时分析 利用SD传感器辨别消耗量或空气压力变化趋势,并优化过程 |
减少硬件 利用IO-Link技术,仅使用1根电缆即可传输4个数值;无需使用额外的传感器、电缆或管件 |
无线监测 利用IO-Link蓝牙适配器对系统和过程进行移动参数设置、监测和记录 |
参数设置 利用moneo configure软件和IO-Link主站进行简单快速的参数设置 |
根据欧盟能效指令DIN EN ISO 50001,所有成员国都致力于节能。按照ISO或DAkkS标准对传感器进行校准是符合该指令的基础。通过定期再校准,可确保测量设备长期准确无误地可靠运行。
立即获取个性化建议!
了解有关ifm流量传感器节省潜力和其他优势的更多信息。开展您的节能项目!
欢迎随时联系eshop.cn@ifm.com,我们的专家将非常乐意给您回电;或者您也可直接拨打免费热线电话400 880 6651联系我们。