You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

ifm如何保障持久的产品质量

ifm员工正在检验产品

“高质量产品和准确的技术数据是ifm无可争议的价值体现。”

我们所有员工都积极践行ifm公司理念的这一指导原则。我们为所有产品提供5年质保就是很好的体现。这听起来是不是让人放心?确实如此。我们深知,我们卓越的质量保证可以确保每件产品都能长期正常运行。

根据ISO 9001标准进行质量管理?对我们来说,这是实施自有标准、质量准则以及检验流程的良好起点。

为了实现令人满意的结果,自始至终遵循这些标准、流程和要求至关重要。这包括从最初的采购,到来料检验、批量生产前的长期应力测试,再到制造过程中的抽检以及最终成品的检验。我们不断地运用客户的反馈进行质量评估和持续改进。

众所周知,没有全身心的投入,就不可能制造并保证产品质量。除了先进的生产设备和处于技术前沿的测试实验室外,人为因素也起着决定性作用:我们的经验、定期交流以及多年的专业知识积淀可确保您从ifm购买的每件产品都具有令人信服的表现——从传感器安装的第一天起直到其使用寿命终止。

1000小时测试

为了确保长期可靠性,我们的传感器都经过了严格的初步测试

如果没有标准,这世界会是什么样子?将会更没有可比性、更加不可靠且更加不准确,没错,但如果想要的不只是可比性、可靠性和准确性呢?这时,你会把自己的标准设定得比一般规范要求更高些,这样你所生产的传感器就能在所有想象得到以及某些甚至想象不到的应用中长期实现巅峰性能。

我们是如何让我们的传感器做到这点的呢?从广泛的应力测试开始:

  • 我们每个新开发的传感器都必须在剧烈变化的温度环境下经受1000 小时的考验 而毫发无损,才能获得批量生产的许可。
  • 在生产过程中,它们需要在常规和极端条件下 反复进行性能测试
  • 我们不仅在线随机测试其 耐受性,还 使用特殊设备对其进行更严格的测试

通过这种方式,就可以长期确保我们的产品不仅符合既定要求,而且具有让客户满意的卓越性能。