- moneo:IIoT平台
- 产品
- moneo RTM
moneo RTM:分析软件
功能强大的状态监测工具
先进的状态监测系统moneo RTM可实现用户特定的操作面板的设置。这使得用户可以快速概览工厂状态,获取重要的过程信息。当发生损坏时,将直接向用户发送警报信息。这有助于快速响应,避免总体故障的可能。此外,也可通过电子邮件将该损坏报告及时转发给相应的维护人员。全面的数据分析、更少的停机时间、更高效的维护计划和高成本效益的生产。

moneo RTM – 智能化组织生产过程中的维护和维修任务
- 智能:轻松组织工厂的预测性维护和维修工作 - 实现高成本效益
- 透明:机器和设施的可视化和分析
- 信息提示:发生损坏时通过moneo OS发出实时警示
- 高效:提高产品和过程可靠性
moneo RTM是强大的机器和设施状态监测工具。
RTM高级振动分析插件:详细的损坏评估
为了提供更多用于评估损坏的数据,该插件可在moneo RTM中触发警报时立即响应,例如当未达到或超出预定义参数并可能发生机器或设备损坏时。然后,将自动记录原始振动数据。该数据随后可在特定的时间和频率范围内显示。这样便可辨别损坏或异常情况,并及时采取维护措施。在高级诊断方面,还可以创建额外的原始数据文件,供用户按不同的格式下载。
针对VVB传感器的原始数据记录,使用RTM插件许可证进行详细的损坏评估。
智能:通过显示振动随时间的发展,可以更准确地诊断损坏情况。
RTM高级诊断分析插件的发布活动
享受发布活动的优惠,无限制地记录原始振动数据。
购买一次 - 无限使用。