You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

ifm斩获三项2020年度IF设计奖

2020/4/1

ifm共有三款产品赢得今年的IF设计奖:MVQ智能阀门传感器、OGD激光测距传感器和O2I条形码/二维码读取器,它们从众多全球知名设计品牌中脱颖而出,斩获大奖。

IF设计奖由全球历史最悠久的独立设计机构——iF国际论坛设计有限公司在汉诺威主办,每年举办一次。

2020年,3款ifm产品从众多竞争对手中脱颖而出,并赢得了78位国际评审团专家的认可:评审团需要从来自56个国家的7298款产品中评选出广大企业梦寐以求的殊荣设计。

关于iF设计大奖

作为全球设计领域的知名标签,IF设计奖创办至今已有67年历史。它是全球最重要的设计大奖之一,代表着卓越的设计成果。IF设计奖面向所有设计领域,包括产品、包装、通信和服务设计、建筑、室内设计以及专业概念。

产品

MVQ智能阀门传感器用于精确检测阀门位置,并可提供LED指示,方便从所有方向查看。即使在远距离也能利用该视觉反馈来确定阀门状态。并且,利用传感器顶部的电感式感应面,还可非接触地设置不同的阀门位置。LED可提供视觉指示,引导用户完成设置过程。

OGD激光测距传感器用于在工业生产系统中进行质量控制。由于采用了PMD光飞行时间测量技术,该传感器甚至能可靠检测小型物体,并在数秒内检测到错误,从而保证精密生产。2个清晰可见的LED可指示开关点。当达到预设值时,用户可从LED收到最优反馈。凭借紧凑而稳固的设计,该传感器非常适合空间有限以及环境条件苛刻的应用。

即使在工厂自动化领域的极端条件下,O2I500也能提供可靠的读数。该传感器可在数毫秒内读取多达4个条码,从而将工件适时运输到正确的机器,保证高效、高质量的生产。O2I500采用一键式示教和配置App,兼具性能可靠、外观精致以及操作直观的特点,为自动过生产过程设立了新的标杆。