官宣!易福门与物流展再度相约,期待与您邂逅
CeMAT ASIA亚洲国际物流技术与运输系统展览会作为物流搬运、自动化技术、运输系统和物流的国际盛会,吸引超过600家企业参展。易福门也将携手RFID、O3D视觉及O6激光等创新产品、物流输送线和应用解决方案华丽登场!
2018亚洲国际物流技术与运输系统展览会
时间:11月6-9日
地址:上海新国际博览中心(SNIEC)
易福门展位号:W2号馆B5-2展位
RFID识别系统深藏功与名
长距离的 ANT600 RFID天线有许多用途。生产过程中的产品跟踪信息、生产数据或质量参数可以可靠地保存在ID标签上。物流过程中,该RFID系统能够可靠地判定物料以及物料数量是否与生产订单匹配。工厂控制过程中,还可以从产品的ID标签上读取相应的机械参数。
易福门的超高频RFID系统平台配备了专用天线,可以在生产、物流和传送过程中使用。以无接触的方式检测货物,例如:包装或托盘应用中,超高频RFID针对生产和物流控制、资产和供应链管理的跟踪等应用进行了优化。
RFID配合各种类型的标签,除了在物料追溯、分拣,物流仓储、AGV小车及供应链管理等应用外,小易偷偷的告诉你,在智能门禁系统、奢侈品行业及智慧餐饮门店都有RFID的身影哦!
配合餐饮门店的自动出菜机中,加载RFID食材监管系统,给每盘菜配备专属“身份证”,进行实时追踪,实现菜品保质期精准把控,过期商品将会被自动丢弃。是不是觉得很神奇呢,原来RFID在生活中无处不在。
3D ToF相机助您优化物流过程
尺寸一致的包装自动化卸载,如纸箱、板条箱、外包装或容器,通过动态化输送优化了物流过程。 O3D系列3D ToF相机检测偏离位置的物件,利用卸载系统纠正不当位置。 通过位置指示,可自动化卸载整层或单个包装,不受码垛方式的影响。
除了用于机器人控制的信息,Ethernet过程接口还为物料和仓储管理系统提供信息。 自动化卸载系统通过经济型的工具显著提升了操作效率,由于工作环境的优化,也减轻了工人的操作负荷。
易福门O3D系列3D ToF相机还可应用于AGV栈板识别。下图仙知机器人的自动叉车解决方案中,采用我们的产品来获取环境中的点云信息,继而通过其自主研发的SRC2000控制器,可以在原始点云数据中,精准的识别出栈板的位置与姿态。即使栈板被移动也能实现高效、精准叉取货物,完美实现选配栈板的识别功能,从而使仙知自动叉车完成真正意义上的无人化、自动化,实现自动叉车的闭环作业。
此外,O3D产品还可实现机器人空间避障,包裹/箱体三维尺寸检测等功能,可谓多才多艺!
O6 laser 小身材,大能量!
新款O6传感器采用1级防护激光,能够可靠地检测到传统红光传感器无法检测的极小物体。 采用IO-Link作为标配是它的亮点之一,用于微小零件“纠错”,实现实时质量把控。
图中钻头最小直径只有0.3mm,钻头上的光点即为它的光斑,您也可以现场用名片(厚度小于1mm)来考验我们的O6传感器。
不单单只是检测有无,类似于模拟量传感器,通过IO-Link, O6可提供与被测物的距离值。 这便将开关量的漫反射激光传感器转变成了精准的测距系统。 此外,还可以执行长度和高度的监测。 通过精准的距离检测,还可执行零部件定位检测或安装正确性检测等检查任务。 即使是对于不同颜色的被测物,传感器仍可达到100 mm的可靠感应范围。 借助IO-Link,用户可以更加从容地应对工业4.0的发展浪潮。
OGD激光测距传感器
基于pmd技术的光电传感器OGD系列,检测范围300mm(高精度版本)及1500mm(长距离版本),能够提供比常规红光漫反射更好的抗周边环境(尤其是最强光)干扰的解决方案。
长距离版本,测量范围长达1,500mm,光斑直径(最大距离处)5 mm,可适用于汽车、物料输送等行业。
高精度版本,测量范围25…300mm,在150mm处聚焦光斑直径仅有1mm,即使在很小的测量范围内(最大范围300mm),仍具有相当高的精度以及重复性,可适用于汽车、机器人等行业。
举个栗子:OGD Precision传感器能够检测O形圈是否正确放置在工件上。因为检测距离在150mm内,光斑直径仅有1mm,OGD Precision非常适合防错应用。
光看图还不过瘾?!
那就来现场亲身体验吧!
扫描下方二维码,微信预登记,即可现场免费换取门票!诚挚期待您的莅临!