• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
2019/5/29

易福门传感器与CO2干冰清洁技术助力Lufthansa德国汉莎航空公司实现高效而创新

发动机越清洁,工作效果就越好且燃料和维护需求就越少。当前,Lufthansa(汉莎航空公司)已不再采用传统的发动机清洗方法,而是专注于提高效率,例如使用易福门传感器。

版权所有:Lufthansa Technik

自2007年以来,Lufthansa(汉莎航空公司)一直采用专门开发的高效技术来清洁发动机,即水洗系统Cyclean®(由“cycle”和“clean”组成的人造词)。废水收集系统可确保清洁安全地收集污水,而不会对环境产生任何负面影响。定期使用Cyclean®清洁PW1100发动机,每年可减少高达80吨的二氧化碳排放量。

版权所有:Lufthansa Technik

该应用中使用了许多易福门传感器:

例如,2个O3M261和2个O2M200传感器配有E2M250视频分割器。它们用于在发动机上定位并将视频图像传输到CR1201 12”显示器,这也可以在视频中看到。这是存储和选择相应用于定位的发动机数据/尺寸的地方。

控制柜中/显示器后面还隐藏了一个易福门CR7032控制器,负责控制工作台和两根管道的移动。另外还使用了接近传感器、限位开关和O1D100测距传感器。

寒冷冬季与炎热夏季中都能可靠运行

全世界40多个清洁站已经进行了90,000多次发动机清洁。未来,发动机也将用CO2干冰进行清洁,因为Lufthansa(汉莎航空公司)现在开发了Cyclean®干冰技术,独特、高效、节水的发动机清洁系统,第一次可在低于零度的室外温度下进行清洁。因此,发动机可于全世界365天内随时随地进行清洁。

更多信息和应用视频请点击这里