You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

易福门展车内部大揭秘

2019/5/14

易福门展车将在不久后的路演展览中被用作移动展台。当然,这辆酷炫的多功能车也配备了易福门传感器,它们将在展车表面折叠起来时工作。

“通过易福门展车,我们达到了前所未有的多媒体演示水平。”易福门展览团队的Markus Metzmacher如是说道。

通过两个可伸缩的车厢结构,15㎡的展览空间可以扩展到40㎡。期间, 电感式接近开关还确保了伸缩结构在缩回过程中可以知道何时应停止。

易福门展车的内部有2层。其中,数字类和硬件产品展示位于下层,而上层则作为活动室,可容纳15位宾客,方便举行研讨会、会议或培训等。

易福门展车为客户提供了亲身体验IO-Link的机会。此外,一块98"显示屏还将被建成多媒体库,便于更直观地向客户演示。