You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

带有外部电源的 IO-Link 主站

归功于电源布线,电流回路可以简单地采取菊链方式

  • 4 或 8 个 IO-Link 端口,具备完全 V1.1 功能
  • 可以通过电源馈通
  • 主站和装置可通过 LR DEVICE 软件配置
  • 工业 4.0 通过 LR AGENT EMBEDDED 准备就绪
  • 通过电力电缆供电,M12,编码为 T

具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的 IO-Link 主站可用作智能 IO-Link 传感器和现场总线之间的网关。即便在最困难的环境中,它们也是最为完美的选择:材料和生产方式跟经过多次测试的 EVC 产品系列的 ifm 跨接电缆相同。ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。

外部电源
IO-Link 主站配备有两个编码为 T 的 M12 连接,供电源之用。在该电源布线的帮助下,电流回路可以简单地采取菊链方式8 端口 IO-Link 主站的 B 端口可直接连接 IO-Link 执行器,如阀岛等。

优势和客户益处

通过 LR DEVICE​配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有 IO-Link 主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。

轻松的传感器连接 
传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,可连接最多 4 或 8 个 IO-Link 传感器,并以 3.6 A 进行供电。搭配 EVC693 附件,可为 IO-Link 执行器连接提供额外的辅助电源。缆线可长达 20 m。

直连 IT​
集成的 LR AGENT EMBEDDED 能够直接将过程值传送至 ERP 系统,而无需通过 PLC 绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。

M12 连接器上的 12 安培
主站电源和执行器辅助电源均通过编码为 T 的 M12 连接器提供。电能可通过主站进行循环(菊链)。

连接技术