You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于狭窄空间的全金属电感式接近开关

防护等级 IP 65 至 IP 69K、可在 -40...85 C° 介质温度下灵活使用的耐用传感器

  • 短小:适合紧凑空间
  • 灵活:使用温度从 -40 至 85 °C
  • 密封:防护等级 IP 65 至 IP 69K
  • 质量:用于食品处理的高级不锈钢
  • 坚实:具备抗冲击和振动的能力

即便极端条件下亦具有高度可靠性
在对机械设计提出特定挑战的应用中,全金属传感器适得其所。例如,在食品工业中,不仅存在飞速变化的温度,也存在着用于日常清洁的侵蚀性介质,二者都对外壳材料提出严苛要求。在机床和传感器持久暴露在冷却剂和润滑剂的工厂应用中,也存在同样的情形。在钢铁或汽车工业中,焊接飞溅物不仅会在感应面上,还会在螺纹套筒上造成造成应变。在这样的情况下,具有全金属设计、不沾涂层和坚固的感应面的传感器便是确保安全操作的理想解决方案。此外,坚固的不锈钢设计还能在金属切割加工中提供针对粗糙部件的优秀的防护。紧凑短小的设计更能保证在极小空间中的使用。