现全面一体式 RFID 单元:

紧凑型 RFID 读写单元,集成 RFID-HF 天线、评估和 CANopen 接口,用于可靠的 ID 标签识别
- 可靠识别工件载体和产品上的 ID 标签
- 可使用装配、输送和处理处理的耐用外壳
- 以五个不同方位对感应面进行可选校准
- IP 67 与 IP 69K 的高防护等级,适用于严苛的工业环境
安装和应用方便
DTC510 RFID 读/写不需要传统评估单元。 该设备集 RFID HF 天线、电子元件与 CANopen 接口于一个紧凑外壳之内。 如此便可免除复杂配线的需要。 对应的 ESD 文件可确保使用 CANopen 接口非常快速方便与上一级控制系统进行的整合。 天线面可以五个不同方向进行校准。 即:器械安装没有限制。 典型应用有产品跟踪、材料流控制和跟踪功能等。 除此之外,其耐用设计拥有 IP 67 与 IP 69K 防护等级,允许在严苛的工业环境中使用。
应用范例
产品跟踪
举个例子,DTC510 能够在生产控制中将工件载体的编号存储于 ID 标签上。 如此便可确保正确产品在正确时间出现在正确的地点。
材料流控制
RFID 系统可用于检查正确的材料是否可在正确的时间地点以所需的质量和数量出现。
跟踪功能
跟踪功能是生产控制和优化的一项重要工具。 RFID 和 DTC510 可提供发送到控制器或数据库的数据。