You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于自动化与 IT 系统的 IO-Link 主站

在冷却剂和食品领域,将传感器连接至 PLC 和 IT 系统的耐用 IO-Link 主站模块

  • 通过全新 IoT(物联网)核心,为工业 4.0 做好准备
  • 自动化与 IT 网络分离
  • 4 或 8 个 IO-Link 端口,具有完整的 V1.1 功能
  • PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat 或 TCP/IP JSON
  • 主站和设备可通过 moneo configure 软件配置

用于自动化与 IT 系统的 IO-Link 主站
分散式 IO-Link 主站模块作为智能 IO-Link 传感器与现场总线之间的网关。 此外,智能传感器的重要信息可以同时传送到 IT 系统。 通过单独的 IoT Ethernet 插座,IT 网络可以与自动化网络完全分离进行设定。 传感器信息会通过建立的 TCP/IP JSON 接口发送到 IT 系统。

适用于高要求应用的坚固的现场总线模块
由于采用特殊的外壳材料和所具有的高侵入防护(IP 67 或 IP 69K),它们可用于冷却剂应用,或直接在食品工业中的潮湿区域使用。 ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。

优势和客户益处

  • 自动化与 IT 网络分离

机器正常运作时间为重中之重。 自动化网络不得由外部因素中断。 因此,单元配备了单独的 IoT Ethernet 插座,将 IT 与自动化网络分离开来。 如此即可将重要的传感器信息安全送达 IT 和 ERP 系统。

  • 使用 moneo configure 配置传感器

直观的软件可找到网络中的所有 IO-Link 主站并创建整个设备的概述。 此外,所有连接的传感器均会携对应参数进行显示。 如此便可集中地对系统中所有传感器的参数进行设定。

  • 轻松的传感器连接

传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。 根据设备类型,最多可连接 4 或 8 个 IO-Link 传感器,可提供 3.6 A 的电流。 通过 EVC693 或 EVF693 附件,可为连接 IO-Link 执行器提供额外的辅助电源供电。 缆线可长达 20 m。