编码RFID传感器确保最佳保护
执行器的独特编码可防止“感应欺骗”(如门)——最多可串联32个传感器
- 执行器的独特编码可防篡改
- 串联32个传感器时,仍可保持同等水平的安全性
- LED指示灯监测感应范围
- 可随时按需编程传感器,确保便捷的设置
- 满足ZVEI对接口的新规定CB24I
预防性维护
如果执行器缓慢偏离感应范围,传感器可直接通过LED指示灯显示传感器的切断操作。 这样,门和执行器可完美匹配,为机器实现更长的正常运行时间。 满足ISO 13849-1和IEC 62061标准。 即使串联32个传感器,也可维持最高的安全级别。
非接触式门监控
通过非接触式RFID传感器能够可靠监测门状态,无任何磨损。
安全连接
传感器作为子系统,能够实现ISO 13849-1 PL e或IEC 62061 SILCL 3级别的安全功能。 易福门网站上有传感器的安全分级,可根据VDMA 标准表66413(如SISTEMA)在库里下载。
预防性维护
如果执行器超出传感器的感应范围,通过LED指示灯可直接现场显示传感器的不确定状态。