自动导引车系统的碰撞防护
- 3D摄像头也可检测传统安全激光扫描仪检测区域上方的障碍物
- 系统可根据速度和转向角优化碰撞警告
- 安全检测甚至是难以检测的障碍物
- 驾驶方向上的三维检测:60° x 40°
- 不受环境光影响
强大的障碍物识别
在任何情况下,都必须避免室内的自动导引车与凸出或悬空的物体或任何其他障碍物发生碰撞。为此,ifm提供了包含PMD 3D摄像头和智能集成软件的ODS(障碍物检测系统)防撞系统。该系统可弥补强制使用的安全激光扫描仪的不足,在三维层面上监测操纵范围,甚至可检测非常高的障碍物,例如叉车臂、高速门或起重机吊索等。
智能预测
该设备包含3个碰撞警告级别,它们都考虑到了速度和转向角两个方面。因此可以防止意外制动,并在所有车辆操纵情况下均实现优化保护。