磁性传感器的小目标
长达 55 mm 的极远感应范围且易于安装
- 使用螺纹或埋头孔可轻松固定
- 简化安装
- 小目标,长感应范围达 55 mm
- 过程安全性提高 – 封装于不锈钢外壳内,零可视性
- 即便振动也可获得稳定信号
复杂应用的简单解决方案
在特殊应用中,带有这些新目标的 ifm 磁性传感器可提供其他技术受限的长感应范围。在具挑战性的应用中,磁性传感器和目标的组合可最大限度提升性能。
有限空间
新的小型设计磁铁可提供更简单的机器中安装选项,即便空间受限也可通过埋头孔或螺纹安装。采用新的目标,M12 传感器的范围可以翻倍,传感器与磁铁之间净空的扩大可带来更灵活的安装方式和更高的过程安全性。