You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

AS-i Safety at Work 模块

位于一个地址的两个安全数字输入和两个标准输出

  • 2 个安全安全数字输入和 2 个标准输出
  • 仅使用一个 As-i 地址,连接 2 个带有 OSSD 输出的安全电感式传感器或光栅
  • 通过 EN 62061 / SIL2 和 EN ISO 13849-1 / PL d 认证
  • 精确灵活的快速安装
  • 模块直接从 AS 接口供电

安全的 ClassicLine 模块
安全输入模块可令不带有集成 AS 接口的安全相关组件连接到 AS-i Safety at Work 系统。

适合没有 AS 接口的组件
因此,具有电子 OSSD 输出的 2 通道电感式传感器(如 GG712S)或符合 EN 13849-1 性能等级 d 级的光栅可使用 4 线标准连接电缆连接至单个 AS-i 地址。两个集成输出可确保两个例如信号灯或继电器的执行器的链接。安全传感器和输出均完全由 AS-i 供电。

优势和客户益处​
电流消耗低于 200 mA 的安全传感器可在 AC509S 上运行,无需辅助电压。只能通过黄色 AS-i 扁平电缆进行连接。

AS-i 快速连接
快速连接技术提供了高度的安装可靠性和灵活性。AS-i 扁平电缆可从三个不同方向插入。

现场诊断
由 LED 标识输入、输出和通信的状态。

安全​
通过各自分别的两个自检半导体输出 (OSSD),安全 AS-i 模块 AC509S 可对两个电子触点进行安全相关开关状态的检测。根据 EN 62061 模块达到 SIL2 的要求,并根据 EN 13849-1 达到 PL d。在出现故障时,集成的通信监控会将信号输出关闭。

设定​​
模块的寻址可在安装前不带电进行,也可在安装并连线后通过寻址插座进行。需要的内容只有 AC1154 寻址单元与 E70213 寻址电缆。