耐用的 IO-Link 主站
带有用于连接智能传感器的安全连接的现场总线模块
- 4 或 8 个 IO-Link 端口,具备完全 V1.1 功能
- Profinet 或 EtherNet/IP
- 主站和装置可通过 LR DEVICE 软件配置
- 工业 4.0 通过 LR AGENT EMBEDDED 准备就绪
- 通过标准 M12 传感器缆线供电,编码为 A
具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的 IO-Link 主站模块可用作智能 IO-Link 传感器和现场总线之间的网关。即便在最困难的环境中,它们也是最为完美的选择:材料和生产方式跟经过多次测试的 EVC 产品系列的 ifm 跨接电缆相同。ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
UL 2 级设备能源限制
很多传感器需要具有 UL 2 级认证的有限能源供电。能源限制一般可通过相应的电源实现。有了 AL 系列 IO-Link 主站,可根据 UL 2 级为传感器供电,而无需使用 UL 2 级认证的能源有限电源。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1100-01.jpg?v=316067625)
优势和客户益处
通过 LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有 IO-Link 主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。
轻松的传感器连接
传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,可连接最多 4 或 8 个 IO-Link 传感器,并以 3.6 A 进行供电。搭配 EVC693 附件,可为 IO-Link 执行器连接提供额外的辅助电源。缆线可长达 20 m。
可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和 EMC 干扰不会损坏信号。
直连 IT集
成的 LR AGENT EMBEDDED 能够直接将过程值传送至 ERP 系统,而无需通过 PLC 绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。