ioControl – 坚固的 I/O 模块
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
拥有集成控制器,具备高防护等级的移动用模块
- 具备高防护等级和 DEUTSCH 连接器的移动用模块
- 可用作独立的 CODESYS 可编程迷你控制器
- 用于参数设定的显示屏和键盘接口
- 可配置输入/输出功能
- 2 个 CAN 接口,支持 CANopen 和 SAE J1939 协议
集分散式 I/O 模块和迷你控制器于一台设备中
ioControl 是一个通过 CAN 总线连接至控制器的分散式 I/O 模块。其安装位置远离控制器,而位于产生信号的远程机器部件处。高防护等级使其适于潮湿污染区域的户外安装。在移动自动化中,DEUTSCH 连接器有着广泛的使用,可确保传感器和执行器的简便安全连接。CAN 总线的网络化通过预配下级电缆得以实现。ioControl 可作为可配置的 I/O 模块进行使用,也能扮演现场中的迷你控制器的角色。使用 CODESYS 作为编程系统。