蕴含 PMD 技术的 O1D
可用于需背景抑制功能的应用范围。
- 光学距离检测范围最广可达 10 m
- 2 种开关输出;可将一种输出功能配置为模拟输出
- 可耐受最高 100,000 lux 的外来光线
- 可用于需背景抑制功能的应用范围。
- IO-Link 方便传感器的设置和更换
带有 IO-Link 的 PMD 距离传感器
归功于搭配 PMD 技术的创新片上时间间隔原理,该传感器可提供测量系统的所有功能。传感器现配备有 IO-Link 功能,用于简化参数设定和距离值的传送。信号强度现可通过 IO-Link 进行发送。如此便可按照物体对比度区分出同一应用中的多个不同组件。O1D 对外来光线(最高可达 100,000 lux)不敏感,即使传感器或目标遭到直接阳光照射也不会受到影响,能够常时可靠精确运转。