You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

带IO-link以及两个开关输出的压力传感器

以 19 mm 对边距外壳之小持续传送过程值和高级诊断数据

  • 两种解决方案:通过 IO-Link 和 2 个开关输出持续传送过程值
  • 拥有众多选项设置,可通过 IO-Link 进行高级诊断
  • 带有 G 1/4 管路连接的紧凑型设计 (AF19)
  • 开关点精度 ≤ ±0.5 %,重复性 ≤ ±0.05 %
  • 带有焊接不锈钢外壳的耐用低成本解决方案

工业应用小型化
全新 PV 压力传感器配备直接与管路连接焊接的薄膜测量元件。此技术可保证装置以对边距仅为 19 mm 的极紧凑外壳,成本已优化的性价比,达到较高的精度。

应用​
采用管路连接无密封设计,传感器不仅能用于液压应用,也能用于惰性气体。在工业应用中,外壳上的激光标签亦极为有利。即便在不利环境条件下,传感器依然持久可辨识。另一优点则在于集成的 IO-Link 接口。因为 IO-Link,全新的压力传感器可连续传送过程值和其他重要数据,如压力峰值计数等。此外,数字测量结果更准确,因为没有 D/A 转换器造成的转换损失或外部影响(如缆线长度)。