可更方便进行概览的即插即用监视器

耐用的 7" TFT 监视器,适用于移动机器的模拟视频信号通用显示屏
- 模拟视频信号的通用显示屏
- 防水/耐受恶劣天气的外壳,防护等级 IP 66 / IP 67
- PAL/NTSC 视频系统
- 通过视频转换最多可直接连接 2 或 4 台摄像头
- 电源电压 18...30 V DC
- E4 类型认证
可更方便进行概览的即插即用监视器
对于绝大多数移动机器,没有摄像头监控系统,360° 全方位查看或最低限度的盲点监控均不可能达成。 除耐用的 O2M2 和 O3M2 摄像头外,ifm 现亦提供适用的即插即用型监视器。
专为移动机器优化
该防水监视器系列可自动适应各种环境光。 WVGA 显示屏配备有自动亮度控制及可调式日夜切换功能。 所有设置均可通过全面服务菜单完成,如操作员可指示进行自动摄像头切换,亦可反向进行。 结合智能 O3M2 3D 摄像头,监视器也可用于指示路径中的障碍物或显示车辆信息(由 CAN 总线提供)。
功能和优势
易于使用
预先配置完毕的系统仅需供电即可投入使用。 摄像头通过 M16 连接器连接,可自动识别并立即向监视器提供影像。 标准操作无需任何配置。
坚固设计
本系列监视器采用铝和耐冲击、能抵御恶劣天气的塑料为材料制成。 卡车货厢、起重机、叉车以及建筑机械的开放式舱均为该系列监视器的用武之地。 所有系统均配备有电压过低、电压过高或反极性保护。
设定选项多种多样
服务菜单提供众多设定选项,便于在移动机械中进行理想的集成。 通过数字输入,摄像头可以自动激活。 背景照明可以自由调节,也可通过光电传感器自动适应环境光线。 亮度和对比度值可以手动设定。 通过红光或蓝光夜视模式,可在黑暗环境中达成最佳可见性。 此外还能显示水平和垂直参考线或网格,用作定位或停驻的辅助。