You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

通过 ATEX 认证,拥有 IO-Link 的紧凑型速度传感器

以紧凑耐用金属外壳封装、集成评估电子元件、通过 ATEX 认证且拥有 IO-Link 的速度传感器

  • 通过 IO-Link 可使用多种功能,但 SIO 模式下亦有同等效果
  • 坚固的 M30 金属外壳: 不需要额外防撞
  • II 组,3D 类别 ATEX 认证
  • 齐平安装
  • 连接器单元带有 24 V DC 电源电压

带 IO-Link 的紧凑型速度监控
评估电子元件集成于传感器外壳中。 如此便可低成本地、方便地对有关超速和速度过慢的旋转以及线性运动进行监控。 速度限值通过电位计或 IO-Link 来设定,输出功能会在达到此限值时开启。

新特性: 通过 ATEX 认证、带有 M12 连接器的传感器
与其之前设备相比,此类新型传感器拥有可用于齐平安装的耐用金属外壳。 通过 ATEX 认证的特殊版本传感器可供选用,此种传感器无须额外的冲击防护。

应用范围
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。 在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。

通过 IO-Link 使用的功能
速度传感器包含完整的速度监控。 开关点可使用多圈电位计或 IO-Link 进行设定。当前速度或开关点设定等其他值均通过 IO-Link 提供。 启动延时等参数可使用 IO-Link 远程设定。 此外“窗口模式”也可通过 IO-Link 激活。 两个开关点可以独立设定则更提供了附加的价值。 示教也可通过 IO-Link 远程进行。 要更透彻了解工厂,可以连接到 ifm SMARTOBSERVER。 当然,启用了 IO-Link 的传感器也能在 SIO 模式下工作。

工作原理
集成的电感式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。 基于对评估设备施加阻尼之间的时间间隔,确定持续时间或频率(实际旋转速度值)并将其与设定的开关点(预设值)相比较。 在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。 LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。