You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. IO-Link 主站入门套件

IO-Link 主站入门套件

有了这款全面的入门套件,您可以在自己的办公室立即对 IO-Link 传感器的益处加以测试

  • 带有 PROFINET 接口 的 4 端口 IO-Link 主站
  • 230V/24V 插入式电源
  • LR DEVICE(U 盘)IO-Link 参数设定软件
  • 光电 IO-Link 距离传感器
  • 以太网电缆 M12/RJ45,0.5 m
  • 传感器电缆 M12/M12,0.6 m

入门套件 IO-Link 主站
通过这款入门套件,您可在自己的办公室对我们 IO-Link 传感器的优势进行大体的尝试。 将仅可在数字输入卡上发出 1 或 0 开关点的二进制光电距离传感器转换为甚至可以测量到物体距离的智能传感器。 此外,通过直观的 IO-Link 参数设定软件,可以对 IO-Link 主站和 IO-Link 传感器进行配置。 不再需要在传感器的显示屏上进行复杂的参数设定。 分布式的 IO-Link 主站作为智能系统中的网关
IO-Link 传感器和现场总线 PROFINET。 这意味着也可以对简单的 PROFINET 连接进行设定,如 Siemens 控制器。