在相同的检测范围下检测各类金属
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_ies-2240x1260-01.jpg?v=1568653669)
电感式接近开关Kplus,紧凑的M8尺寸,高级不锈钢外壳
- 对所有金属在同一距离进行可靠检测
- 体积紧凑,适用于微小的空间
- 采用电磁干扰免疫的传感器技术,避免错误开关
- 高级不锈钢外壳
- IP 65/IP 69K 防护等级,更高的可靠性
恒定的校正系数
电感式接近开关Kplus,对各类金属具有相同的检测范围。 因此非常适合铝的检测,如, 传统电感式接近开关检测范围缩小的情况下。 此外,高切换频率可监测快速移动的目标。
用途广泛
耐久的不锈钢衬套还非常适合持续接触油和冷却液的应用。 广泛的温度范围和高防护等级令新型 ”K=1“ 传感器可以普遍进行应用。 目前,M8 电感式接近开关Kplus还提供各类常规的电缆版本。