• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带有IO-Link的各种新型RFID天线

灵活的参数设置、诊断以及数据处理,适合众多不同的应用

  • 9个版本,适合各种不同的应用
  • IO-Link实现了灵活的参数设置、诊断和数据处理
  • 非常适合小数据量的识别任务
  • 利用LR DEVICE或IO-Link主站通过IODD轻松实现天线参数的可视化

应用范围
通过IO-Link的简易集成,新型RFID天线适合各种不同的应用。 由于仅需传输少量的数据,非常适合在传输应用中识别工件载体。 在机床应用中,可通过RFID和IO-Link检测刀库和模具部件。 这可以缩减加工周期,并提高产量。 在汽车制造中,可通过RFID将车体组件或引擎与订单号对比,从而控制加工步骤或检查最后组装。

易福门RFID解决方案的优势:
易福门拥有市场上种类最齐全的IO-Link传感器。 新型RFID天线进一步完善了原有的产品种类。 RFID天线设计用于连接IO-Link主站。 主站最多可提供8个M12插座,方便连接IO-Link RFID天线。 IO-Link主站提供 EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP 或 PROFINET接口,连接PLC,具体取决于版本。 天线坚固耐用,防护等级达IP 67和IP 69K,可在恶劣的工业环境下使用。 所有贴有HF标准ISO 15693的RFID标签的都可以使用。

数据带宽
过程图象中的数据带宽为32字节。 过程图象中的用户数据带宽在输入和输出中分别为28字节。

IO-Link功能

  • 更换设备时的参数上传/下载
  • 应答器UIDs的读取
  • 应答器用户数据的读写

其它IO-Link功能:

  • 标签存在位的显示
  • 天线开/关
  • 数据保留时间可调