磁性传感器实现高安全性
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
对于非接触式门的监控——易于安装,可隐藏装在不锈钢后面
- 从不同方向上激活,以实现不同安装方式
- 前端不锈钢遮蔽,防止损坏
- 可串联连接,仍能识别打开的门
- 满足ZVEI对接口的新规定CB24I
- 符合最高安全级别ISO 13849-1、SILCL 3以及 IEC 62061标准
非接触式门监控
通过磁性传感器,无需接触即可监测门的状态。 *采用恰当的评估装置时,可达到ISO 13849-1 PL e和IEC 62061 SILCL 3。
连接便捷
线缆、M8连接器(4针)和 M12连接器(4针)等多种连接方式,可提供标准化连接。 获得UL和EAC认证,能够在全世界范围内放心使用。
易于安装
拥有小型和大型两种版本的标准设计,即使在极小空间内也可保证应用的多样性。
安全连接
结合如G1501S继电器或AC041S监测器,传感器获得了SILCL 3和PL e级别的TÜV认证。搭配易福门SmartPLC(如AC422S)同样可达到该安全级别。
哪个门开了?
传感器有3个触点(信号触点),可实现串联连接,提供门开启的具体信息。 2个触点针对安全电路,另外一个触点针对非安全控制器。
防破坏性能更佳
由于传感器可透过不锈钢或铝工作,因此可采用隐蔽装方式,增强防破坏性能。
安装稳固
MN5xxS安装孔处采用了金属加固,传感器可实现安全稳固的安装。
高性能
宽泛的接通/断开特性保证了平稳的切换特性。 带有编码的执行器可在各个方向上接近传感器。