You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 精准激光检测小物体

精准激光检测小物体

对射、镜面反射或漫反射传感器,采用可靠的O6外壳,带背景抑制和IO-Link功能

  • 采用市场标准外壳,全系列激光传感器
  • 通过IO-Link可提供与被测物的距离值
  • 通过触觉示教按钮或IO-Link实现精确设置
  • 均匀的光斑实现可靠准确的检测
  • 一致的激光分布

精准激光检测小物体
新款O6传感器采用1级防护激光,能够可靠地检测到传统红光传感器无法检测的极小物体。 采用IO-Link作为标配是它的亮点之一。

IO-Link开启了全新的特性
类似于模拟量传感器,通过IO-Link可提供与被测物的距离值。 这便将开关量的漫反射激光传感器转变成了精准的测距系统。 此外,还可以执行长度和高度的监测。 通过精准的距离检测,还可执行零部件定位检测或安装正确性检测等检查任务。 即使是对于不同颜色的被测物,传感器仍可达到100 mm的可靠感应范围。 借助IO-Link,用户可以更加从容地迎接工业4.0的发展浪潮。