You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于卫生和潮湿区域

ecolink M12连接器,A编码,具有专利的创新弹性应力释放件和高弹性密封件

  • 创新弹性应力释放件
  • 高弹性密封件
  • 可靠的ecolink技术
  • 抗冲击和振动能力
  • 防护等级:IP 65、IP 67、IP 68和IP 69K
  • 易于组装
  • 无卤素无硅

可靠密封——即使在电缆处于活动状态下时
电缆可靠持续的密封是一项特殊的挑战。 利用这项创新专利技术,弹性应力释放件和电缆密封件被严格分离:利用一个极其坚固的三通球夹将电缆可靠夹紧,即使在高拉伸应力情况下也能够可靠地固定,以此来保证弹性应力的释放。 高弹性电缆密封件位于电缆入口处,可防止尘土渗入,弄脏入口。 高弹性材料可防止电缆护套变形,确保活动状态下可靠的密封效果。

实现简单安全的安装
连接器还采用了可靠的ecolink技术,无需使用工具即可可靠地将其手动连接至设备。