紧凑型多功能信号灯
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/headimage_p_f_wh_e200_0196.jpg?v=-1286268016)
- 即使在明亮光照条件下仍清晰可见
- 可选旋律的高音蜂鸣器(90 dB)
- 通过IO-Link或数字输入控制
- 高防护等级(包括蜂鸣器)适用于潮湿区域
- 采用M30固定螺母,安装简单
灵活指示机器状态
在机器、设施或输送带上:不同的信号灯颜色可清晰指示工作状态或技术问题。与采用多段式照明的常规信号灯不同,我们的创新型信号灯采用一段式照明,并支持显示7种不同的颜色,且每种颜色都可设置为常亮或不同的闪烁模式。这些信号灯可使用IO-Link控制,但也可通过三路数字输入以常规方式触发三种不同的颜色,因此可以轻松替代常规信号灯使用。另外,我们还提供配有蜂鸣器或可自由指定功能的无磨损按钮的版本。
三种工作模式
该信号灯的最大特点是支持3种工作模式,因而用途非常广泛。利用IO-Link可实现最大程度的工作和配置灵活性,但也可使用3路数字输入在不使用IO-Link的情况下选择颜色。支持的颜色包括红色、绿色、蓝色、蓝绿色、洋红色、黄色和白色。
IO-Link模式
在该模式下,可以控制和配置7种颜色、蜂鸣器和按钮。参数设置(闪烁模式、旋律等)可随时通过控制器调整,灵活性极高。
SIO模式RGB
该模式无需使用IO-Link。7种颜色可通过单独或组合触发3路数字输入(RGB)来控制。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
SIO模式开/关
在该模式下,3种颜色可通过单独的针脚分别选择,因而能轻松替代采用多段式照明的常规信号灯。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
通过IO-Link进行参数设置
若信号灯在SIO模式下工作,则可在不使用IO-Link的情况下进行操作。对于配置所需的指示灯信号颜色等情况,IO-Link则是必需的。利用易福门的PC软件LR DEVICE可轻松配置IO-Link设备并加载参数组。此外,还可清晰查看测量值并方便测试设备设置。
IO-Link功能(选择):
- 工作模式
- 7种可选颜色
- 常亮,3种闪烁模式,3种频闪模式
- 7种不同的蜂鸣器旋律