用于焊接应用的磁性接近开关
坚固和耐冲击的紧凑设计,带不粘涂层,防止焊渣粘附
- 不粘涂层避免焊渣粘附
- 通过隔层检测物体,从而保护传感器
- 传感器即使受到严重污染,仍然能够可靠切换信号
- 感应面采用金属制成,具有坚固和耐冲击性能
- 设计节省空间,适合在空间有限的条件下使用
为严苛环境而设计
易福门的新款紧凑型传感器为焊接应用的严苛环境而设计。不粘涂层防止焊渣粘附,便于其脱离坚固的金属外壳。传感器即使受到严重污染和冲击,依然能够可靠工作,始终确保安全运行。
通过隔层,实现非接触感应
传感器可以通过非铁磁件检测物体,提供额外保护。低成本的隔层无需任何技术人员,即可轻松更换。