• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

集成压力和温度传感器的量热式压缩空气流量计

读取四个过程值(流量、压力、温度、累积流量=总量),从而有效管理能源

  • 精准测量消耗量,从而精确分配能源费用
  • 通过泄漏监测,提高能源效率
  • 减少安装、维护和硬件费用
  • DIN EN ISO 50001标准中综合能源管理系统的基础
  • 集成压力传感器,能够监测压力

“一体式传感器”降低成本
这款新型量热式压缩空气流量计在工业中用于压缩空气,是一款真正的全能型产品。它不仅集成了温度传感器,还配备压力传感器,以便用户即刻读取四个过程值(流量、压力、温度、累积流量=总量),并优化生产工艺。

压缩空气监测一瞥
SD压缩空气流量计集成于现有或新安装的维护装置中,具有额外优势。现在通过集成的TFT显示屏,可以在常用的压缩空气网络中有效监测工业用压缩空气的过程值,便于在四个单独可调节的不同平面布局中做出选择。过程值也可以通过IO-Link传输。

装置具有泄漏监测功能,可以提高能源效率
SD精确的流量监测便于检测泄漏和节省能源费用。此外,装置的高重复精度能够为各个生产线精确分配压缩空气的费用,并优化产品费用核算。

有效监测运行压力
由于具备压力管理功能,因此对受污染而导致的过滤系统的压力下降和压缩空气系统的一般运行压力的监测也会有所优化,这非常重要,因为如果配备执行器的装置以5 bar而非理想的6.3 bar运行,则负载速度会下降25%,生产率也会降低。另一方面,过高的运行压力不会提高绩效,反而会加剧消耗压缩空气和装置的磨损情况。

DIN EN ISO 50001标准中综合能源管理系统的基础
所有成员国必须遵守欧盟就能源效率制定的DIN EN ISO 50001标准,致力于节省能源。减免能源税的要求是实施能源管理系统。该标准要求记录测量设备的校准情况,从而确保测量数据的正确性和可重复性。结合新款SD压缩空气流量计和定期的DAkkS校准,优化了可靠的能源管理系统的基础。

减少安装、维护和硬件费用
在一台传感器中集成若干测量参数可以节省大量的硬件费用(压力传感器、温度传感器、接线和输入卡)以及安装和维护费用。