使用叉式激光传感器准确检测小型物体
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- 精准的激光保证可靠检测直径小至30 μm的物体
- 快速设置:无需对准发射器和接收器
采用IO-Link提高性能
- 通过持续监测光量指示脏污
- 传感器模式(功率、速度、高分辨率)可根据特定应用进行设置
微米级精度
易福门的全新装置专为监测精密工程组件、医疗组件和其他小型组件的零件而设计。凭借精密的激光,叉式光电传感器甚至能监测直径仅30 μm的物体。
通过IO-Link进行设置和诊断
利用IO-Link,可根据不同的过程或环境要求进行传感器设置。在功率模式下,高光强度可确保即使在困难条件下也能可靠检测物体。在速度模式下,可实现高达10,000 Hz的开关频率。而且,传感器可检测其自身镜头是否脏污,从而能及时进行清洁,确保过程可靠性。