You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

直接在智能手机上轻松监测过程值

  • 全新的IO-Link在线蓝牙插头*
  • 易福门QuickLook app支持在智能手机和平板电脑使用
  • 对主站透明

采用IO-Link提高性能

  • 大历史记录内存
  • 传输传感器的所有过程值和事件

过程值可在智能手机上快速方便地查看
利用全新的插头和对应的易福门QuickLook app,用户现在可以直接监测通过IO-Link发送的测量值和事件。为此,只需将插头安装在IO-Link传感器和主站之间,并在智能手机和IO-Link蓝牙插头之间建立蓝牙连接。该系统非常适合监测无法访问或无显示器的传感器的过程值。而且,插头带有历史记录内存,可进行数据记录,从而简化设备诊断。

系统要求
该app可在苹果的App Store或Google Play Store下载。它可以在8.0版本以上的iOS操作系统或4.3版本以上的安卓操作系统上运行。智能手机必须支持蓝牙4.0。