• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

面向食品行业的光电传感器

  • 采用高防护等级的不锈钢外壳,适用于卫生和潮湿区域 (IP 69K)
  • 采用耐震镜头,提高过程可靠性
  • 外形紧凑,采用标准M18螺纹,易于安装

采用IO-Link提高性能

  • 通过IO-Link快速简单设置开关点
  • 在运行过程中连续测量和监测距离

外形紧凑,适用于食品行业中空间受限的场合
采用带侧向M18螺纹的节省空间设计,且连接器朝下,是满足卫生和潮湿区域所有需求的理想选择。该传感器配有高级不锈钢外壳并采用食品级密封材料和耐震塑料镜头,且防护等级高达IP 68 / 69K,可轻松耐受腐蚀性清洗剂和高压清洗。

通过IO-Link进行连续距离测量
易福门全新的OG Cube系列产品包括漫反射式和对射式传感器。其中,带背景抑制功能的漫反射式传感器的检测范围可通过IO-Link设置,且与模拟传感器相似,其距离值精度可达毫米级。此外,所有版本都提供众多设置选项,例如亮通/暗通模式或开启和关闭延迟,方便快速设置。