L编码M12电源线

- 截面积2.5 mm2,可传输高达16 A的电流
- L编码M12电缆,符合EN 61076标准
- 连接Performance Line IO-Link主站
- 无卤素电缆材料
- 适用于通用工业应用,例如工厂自动化或机床
传输高电流且压降低
用于在严苛应用中向全新的易福门Performance Line IO-Link主站提供高功率。L编码M12电源连接器在市场上的地位越来越稳固,并且已成为向这些模块供应电源的理想解决方案。易福门提供与此完美配套的连接电缆和跳线。2.5 mm2的截面积能可靠传输高达16 A的电流,同时造成的压降非常低,有助于保持工作电压范围。
适用于工厂自动化和机床
凭借特殊的外壳材料和无卤素电缆材料,这些电缆是机床和所有标准工厂自动化应用的理想选择。