不带浮子:免维护的电容式液位测量
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c20d681a11de3a4c88a76a5494225010/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LI513-2240x1260-01.jpg)
- 经过专门优化,适用于液压油和冷却液
- 无机械部件,无需维护
- 通过感应式示教按钮,轻松调整和设置输出功能
借助IO-Link提高性能
- 提供2路由介质或温度定义的可配置开关量输出
- 可根据不同介质(例如水/油等)进行调整
电容式液位开关LI
LI513无需使用任何运动部件,即可测量油和水等介质,性能非常可靠且免维护。物料堆积可能会造成机械传感器粘附,但却不会对该开关造成任何不利影响。高达85°C的水温同样如此。在温度方面,该开关除了液位测量外,还可进行温度测量,并通过第二路开关量输出提供温度测量值,轻松用于过程控制。此外,它还可监测两种不同介质的液位。在采用出厂设置时,该开关可以放置在冷水(或热水)中。而其他设置均可利用感应式示教按钮或IO-Link参数设置即时完成。
可以看到,LI513带有1个头部,而没有浮子。它没有任何运动部件,可以进行免维护的电容式液位测量。
为什么使用LI液位传感器?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
免维护 | 即插即用 | 一个传感器提供2个测量值和2路开关量输出 | 两种不同介质 |
无运动部件,无需维护 | 开箱即适用于水基介质 | 带集成式温度监测功能的液位测量 | 可靠识别介质,可区分油和水 |
冷却液液位监测
应用
- 简单可靠的液位监测,可用于防溢流等
优势
- 采用电容式测量技术进行可靠监测
- 使用集成的感应式按钮或软件进行简单设置
- 可进行温度和液位监测,提高应用的透明性
- 工作温度范围大
液压油液位监测
应用
- 简单可靠的液压油液位监测
优势
- 可进行温度和液位监测,提高应用的透明性
- 采用电容式测量技术进行可靠监测
- 无运动部件
- 使用集成的感应式按钮或软件进行简单设置
替代浮子
优势
无运动部件,不会发生粘附或堵塞,从而可减少维护工作并提高工厂可用性。当存在污物和/或泡沫时,仍能正常运行。安装位置灵活。
4种不同的长度:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
IO-Link带来的附加值
![]() |
设置灵活 开关量输出可自由配置 |
![]() |
功能强大 除了电容式液位测量外,还可使用IO-Link进行温度测量 |
![]() |
过程透明 通过对介质变化进行追踪和趋势分析,实现基于状态的监测(CBM) |
![]() |
运行可靠 通过主站进行数据管理,设置简单 |
![]() |
以解决方案为导向 为您的应用提供全面的解决方案 |