保障安全:适用于危险粉尘区域的电容式IIoT接近开关

- 危险区域的液位和位置检测
- 无需开关放大器,降低了成本和复杂性
- 坚固的抗冲击外壳
- 通过M12连接器(直型或直角型)轻松连接
借助IO-Link提升性能
- 简单的远程参数设置和过程监测
高级别保护确保安全运行
电容式ATEX接近开关采用坚固的抗冲击外壳,可确保在危险粉尘区域(ATEX 22区)安全运行。该传感器无需使用昂贵的开关放大器。由于即使在长期使用时也没有可燃能量从传感器渗入危险区域,因此可以毫无风险地监测液位和位置。
智能的远程诊断和控制
这些ifm传感器不仅在市场上率先采用M12连接器,同时还率先使用了IO-Link技术,因此可以实现安全且方便的远程参数设置,这在高储罐或空间受限等场合尤显优势。另一优势则是数字化过程值传输,可确保根据需要对储罐进行加注等。这些传感器还具有反向兼容能力,可轻松更换当前安装的传感器,并且无需IO-Link即可使用。
可进行位置和过程监测的全能产品
电容式IO-Link ATEX接近开关专为22区危险粉尘区域设计。其中,众所周知的M30接近开关具有检测距离大的特性,已被广泛用于各类位置和过程监测应用,例如非接触式检测磨坊或筒仓的谷物,或对烘焙食品、木材、塑料零件甚至面团进行位置检测,因此是真正的全能产品。
借助IO-Link提高灵活性
这些传感器率先采用了集成的IO-Link芯片,可以充分发挥潜能。过程值可实时传输,且传感器可针对应用方便地进行远程调节。
消除大量库存的需要
每个传感器都可设置为PNP或NPN以及NO或NC,因此对于防溢流或干运转应用而言尤具优势。集成的计时功能可用于实施自动补货,而无需上游控制器。互补的开关量输出则可直接在设备上使用电位计或通过IO-Link设置。为了防止外部影响,也可停用电位计。