You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

通过USB将IO-Link连接至PC

  • 可通过USB将IO-Link传感器连接至PC
  • 对IO-Link传感器进行快速参数设置和轻松读取
  • 不需要独立的电源
  • 采用工业级的坚固M12连接器
  • 全面的套件包含传感器电缆和USB电缆

适用于PC的IO-Link技术
AL1060是一个单端口IO-Link主站,可用作网关,建立IO-Link通信与PC间的连接(通过USB接口)。这使得用户可以在PC上使用相应的软件方便地配置支持IO-Link技术的传感器,然后再将其安装在工厂,从而显著减少设置时间并最大限度减少设置错误。对于大多数传感器,都不需要独立的电源。因此,可以尤为轻松地将安装在工厂的传感器连接至笔记本电脑,从而读取过程值或调整现场的传感器参数。

优势和客户获益

无需电源
AL1060接口带有强大的集成电源转换器,可利用IO-Link端口的5 V USB电压生成24 V的传感器电压。根据电脑不同,该输出可加载高达150毫安的电流。这对于操作大多数传感器都已足够。如果需要更高的传感器输出电流,可连接独立的电源。

现场兼容性强大的连接
设备支持三种连接:IO-Link、USB以及可选的电源。它们都是坚固可靠的M12连接,可在现场实施。因此这些接口甚至适用于严苛环境。

状态LED
设备配备了多个状态LED,可以方便用户概览状态并定位故障。例如,若提供给传感器的USB电源不足,则可通过LED进行指示。

供货范围
除了AL1060 IO-Link主站外,套件还包括运行所需的所有连接电缆(USB采用M12 B编码,传感器采用M12 A编码)。另外,还可选配带有适合全球各地使用的不同适配器板的广泛电源。

产品