旋转机械的分布式智能监测

- 带速度监测功能的迷你显示器可直接安装在传感器上
- 带颜色变化功能(红/绿)的现场速度显示器
- 提供2个可调的限值,每个都有各自的开关量输出
借助IO-Link提升性能
- IO-Link可实现在危险区域以外进行参数设置
- 通过IO-Link向控制器传输当前速度
将任何传感器转换为速度监测器
无论是电感式接近开关、电容式接近开关还是光电传感器:该小型设备可将任何脉冲发生传感器转换为速度监测器。该迷你显示器带速度监测功能,可使用M12连接通过螺钉直接安装在传感器上,或安装在现场。2个分别带有各自开关量输出的可调限值,如果电流值高于或低于预设的速度范围,则显示一个可改变的红/绿指示信号。该设备可通过IO-Link或使用设备上的按钮方便设置。速度值也可利用数字通信协议传输至控制器。这使得速度监测插头可用作高性价比的灵活解决方案,对传送带、螺旋输送机、风机、离心机、分离器等进行分布式监测。
应用
这些速度传感器尤其适用于输送技术领域的各类不同应用,例如监测带式输送机或斗式提升机。它们通常可以在这些应用中监测欠速、堵塞或静止等。
优势
该迷你显示器具有完整的速度监测功能。其开关点和其他参数可直接在显示器上设置。此外,IO-Link可提供关于当前速度或开关点的远程信息,以及重要参数的配置,如启动延迟时间。
工作原理
当凸轮或其他金属物体穿过时,传感器信号发生衰减,并将脉冲发送至显示器。根据衰减操作之间的时间间隔,对周期或频率(实际转速值)进行评估,并与设定的开关点(预设值)进行比较。输出在启动延迟期间以及转速超出设定的开关量值时切换。该迷你显示器可发出超速、欠速信号并关闭输出。